Publier vos produits
High Pressure Laminate Restroom Partitions

High Pressure Laminate Restroom Partitions

Traduit par Google,

Qu'est-ce que le stratifié haute pression ?

Le stratifié haute pression (HPL) est un matériau durable et polyvalent composé de plusieurs couches : la couche d’usure protège la couche décorative, qui correspond au motif du stratifié (impression personnalisée, imitation bois, à motifs ou couleur unie). Derrière ces deux couches de surface se trouvent 6 à 8 feuilles de résine. Deux de ces feuilles sont collées sur un noyau composite, puis soumises à un processus de chauffage et de pression pour créer un élément unique destiné à la fabrication de cloisons de toilettes.

Les composants de cloisons de toilettes en stratifié haute pression (HPL) sont produits en collant des feuilles de HPL sur un noyau en panneaux de particules.
Ces plaques sont usinées, finies et découpées aux dimensions voulues. Les composants HPL sont performants dans les sanitaires commerciaux et sont
disponible dans une vaste gamme de motifs, de coloris unis et d'imitations de bois.

Application

Le stratifié haute pression est un choix idéal pour les sanitaires commerciaux qui exigent un équilibre entre esthétique et fonctionnalité. Sa durabilité, sa résistance à l'humidité et la grande variété de designs disponibles le rendent adapté à de nombreuses applications.

Spécification
  • DESCRIPTION
    High pressure laminate (HPL) toilet partition components are produced by gluing sheets of HPL to particle board core.
    These sheets are machined, finished and cut to size. HPL components perform well in commercial restrooms and are
    available in a extensive range of patterns, solids, and wood grains.

    CONSIDERATIONS

    • HPL is not suitable for use in wet or steam locations.
    • HPL is not suitable in extreme abuse locations.
    • Excessive fluids should be avoided during cleaning.
    • Horizontal grain applications require consultation.
    • Directional patterns have a maximum single, non-splice component
    • width of 60 inch. Non-directional patterns cannot exceed 60 inch in

    CONSTRUCTION

    • HPL: horizontal, post form grade laminate .038 thick.
    • Core: 45lb engineered wood board.
    • Sheet adhesive: poly-vinyl acetate
    • Edge: coordinated PVC banding is attached using PUR adhesive.

    DIMENSIONS

    • Headrail braced pilaster heights is 82 inch with 58 and 72 inch doors and 94.5 inch tall with 84 inch doors.
    • Floor to ceiling pilaster heights are 1 inch less than floor to ceiling height to allow for hardware.
    • Panel height will match selected door height. Panels are available from 3 to 60 inches wide.

    Available Door Width
    24 inch | 610 mm
    34  inch | 864 mm 
    36 inch | 914 mm

    Available Panel and Door Height
    58 inch | 1473 mm
    72 inch | 1829 mm 
    84 inch | 2134 mm

    Standard Wood Veneer Pilaster Widths
    mm
    : 76, 102, 127, 152, 178, 203, 229, 254, 305, 356, 406, 457, 508, 559, 610, 762
    inch: 
    3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1,0 ,12, ,14 ,16 , 18, 20, 22, 24, 30.

Spécifications techniques
  • Réference unique.high-pressure-laminate
  • Famille de produitsRestroom Partition
  • Groupe de produitsHigh Pressure Laminate
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaminé
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs
  • Code ETIMEG017920
  • Nom ETIMSanitary partitions and cabins
  • Code Uniclass 2015Ss_25_12_65_60
  • Description de l'Uniclass 2015Plasterboard laminated partition systems
  • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
  • Numéro OmniClass23-15 11 15
  • Titre OmniClassSanitary Partitions and Cubicles