Systèmes de climatisation et de ventilation avec récupération de chaleur
CLIMA RV est un système monobloc pour la climatisation et la ventilation mécanique contrôlée des espaces intérieurs.
Il peut être installé au sol ou fixé au mur et est enfermé dans un boîtier esthétique en tôle finie en RAL 9016.
L'unité CLIMA RV est disponible en deux tailles :
Les principales caractéristiques de l'appareil sont :
• Débit d'air maximal de 730 et 960 m³/h en mode climatisation, et de 160 et 261 m³/h en mode ventilation
• faibles niveaux de bruit
• faible consommation d'énergie
• dimensions compactes
• Accès facile pour l'inspection et l'entretien
• Système de régulation monozone avec modulation du ventilateur, ou système de régulation multizone avec modulation à la fois du ventilateur et des registres de zone
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Italie |