Publier vos produits
ELLIPSIS 30_B
ELLIPSIS 30_B
    IRSAP

    ELLIPSIS 30_B

    Chaleur uniforme et constante dans l’ensemble de la pièce. Accrochage facile et séchage efficace des serviettes. Option mixte pour une fonction sèche-serviettes toute saison.

    Spécification
    • Caractéristiques de construction

      • radiateur en acier avec tubes elliptiques 30 x 15 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
      • raccordement hydraulique 1/2”
      • pression maximale de service 4 bars
      • température maximale de service 95°C
      • garantie 2 ans
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ellipsis-30-b
    • Famille de produitsIRSAP heat
    • Groupe de produitsBathroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Nom UNSPSCRadiators
    • Code UNSPSC40101801
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators

    Disponibilité de la région

    L'Europe