Publier vos produits
MPL5705 Straight Fitting With Rotating Nut
IVAR

MPL5705 Straight Fitting With Rotating Nut

Traduit par Google,
MULTI•PRESS•LEAK est le nouveau raccord à sertir conçu pour garantir l'étanchéité en cas d'échec de sertissage et à utiliser indifféremment avec 7 profils de sertissage différents (BE, B, TH, R, H, F, U). L'absence d'étanchéité si non serti est une fonction particulièrement demandée sur le marché pour éviter les problèmes et dommages en cas de sertissage oublié : grâce au test du système, l'installateur peut immédiatement identifier les fuites et les réparer en appuyant correctement sur le raccord. Disponible dans une large gamme de configurations et de tailles.
Spécification
  • MPL5705 - STRAIGHT FITTING WITH ROTATING NUT Press fitting designed to guarantee water leakage in case of failed pressing. Suitable for clamping profiles: BE, B, TH, R, H, F, U. Two O-rings in peroxide EPDM. Bushing holder with windows to verify correct insertion of the pipe. Maximum use temperature 120 °C. Maximum operating static pressure: 10 bar. Sizes available: Multi•Press connection from 16x2 mm to 20x2 mm and threaded connection 2” or EUROK.
Spécifications techniques
  • Réference unique.MPL5705_Straight_Fitting_With_Rotating_Nut
  • Famille de produitsFittings
  • Groupe de produitsM·P·L - Multi Press Leak
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code ETIMEG000002
  • Nom ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nom UNSPSCPlumbing connectors
  • Code UNSPSC40141720
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Code CSI MasterFormat 201440 79 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Numéro OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Titre OmniClassFittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings
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
Produits similaires