Publier vos produits
PATIO - Lavabo - 60 x 47 cm

PATIO - Lavabo - 60 x 47 cm

Lavabo - Dimension L60 x P47 cm, autoportant, - percé 1 trou. FONCTIONNALITÉ : Plage de pose pour un confort d'usage optimal au quotidien NETTOYAGE FACILITÉ : Angles doux pour un nettoyage simple et rapide
Spécification
  • Lavabo Collection : PATIO - E4159 Dimensions : 60 x 47 cm Poids : 13,8 kg Matériau : Céramique Type d'installation : Autoportant Percement et pré-percement robinetterie : Percé 1 trou de robinetterie Fixations : Par 2 goujons non fournis.
Spécifications techniques
  • Réference unique.E4159
  • Famille de produitsPATIO
  • Groupe de produitsCéramique
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)860
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)470
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Conçu enFrance
  • Poids net (Kg)13.8
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique