Publier vos produits
BRIVE - Mitigeur bain-douche mural
BRIVE - Mitigeur bain-douche mural

    BRIVE - Mitigeur bain-douche mural

    Mitigeur bain-douche mural - Bague-limiteur de température, - économiseur d'eau : butée sensitive, - inverseur automatique à bouton-poussoir, - aérateur anti-calcaire "pièce", - clapet anti-retour sur la sortie douche, - raccords muraux et rosaces cache-écrous.
    Spécification
    • Mitigeur bain-douche mural

      Collection : BRIVE - E75766

      Poids : 1,3 kg

      Type d'installation : Mural

      Normes et réglementations : ACS (Attestation Conformité Sanitaire) : 10 ACC LY 113

      Raccords : Avec raccords et rosaces murales

      Mécanisme : Cartouche à disques céramique

      Entraxe : 150 ± 15 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.E75766
    • Famille de produitsBRIVE
    • Groupe de produitsRobinetterie
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Poids net (Kg)2.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique