Publier vos produits
KYREO - Receveur 100 x 70 x 4 cm - céramique
KYREO - Receveur 100 x 70 x 4 cm - céramique

    KYREO - Receveur 100 x 70 x 4 cm - céramique

    Receveur rectangulaire à poser ou à encastrer (100 x 70 cm), bonde Ø 90 mm (non fournie)

    ROBUSTESSE : La stabilité de la céramique - pas de flexion à l'utilisation

    RÉSISTANT aux agents chimiques

    Spécification
    • Receveur à poser ou à encastrer rectangulaire

      Dimensions : 100 x 70 x 4 cm

      Poids : 27 kg

      Matériau : Céramique

      Type d'installation : A poser ou à encastrer

      Forme : Rectangulaire

      Diamètre de bonde : 90 mm

      Garantie 10 ans

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ENN90
    • Famille de produitsKYREO
    • Groupe de produitsReceveur
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enMaroc
    • Poids net (Kg)27
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique