Publier vos produits
STUKTURA - Plan-vasque 80 x 48 cm

STUKTURA - Plan-vasque 80 x 48 cm

Plan-vasque double - Dimensions L80 x P48 cm, autoportant, - percé 1 trou, et pré-percé 3 trous, - à commander avec le meuble EB1277, EB1285 ou EB1281, NETTOYAGE FACILITÉ : Remontée arrière du plan permettant d'appuyer le miroir pour un nettoyage simplifié
Spécification
  • Plan-vasque 80 x 48 cm Collection : STRUKTURA - EXH112 Dimensions : 80 x 48 cm Poids : 21,9 kg Matériau : Céramique Type d'installation : Autoportant ou peut être monté sur un meuble spécifique Percement et pré-percement robinetterie : Percé 1 trou, pré-percé 3 trous OPTIONS : Barre porte-serviettes, cache-siphon
Spécifications techniques
  • Réference unique.EXH112
  • Famille de produitsSTRUKTURA
  • Groupe de produitsLavabo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)900
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)480
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Conçu enFrance
  • Poids net (Kg)21.9
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique