Publier vos produits
Flexi Desk
Flexi Desk
    JasonL

    Flexi Desk

    Traduit par Google,

    Bonjour, je possède le bureau réglable en hauteur Flexi Premium. J'ai un cadre blanc et noir et un plateau spacieux qui peut accueillir confortablement deux écrans et offre un espace supplémentaire pour des blocs-notes, des calendriers ou des accessoires de bureau.

    Ma principale caractéristique est mon adaptabilité, ce qui en fait un modèle polyvalent. Mon plateau mesure 1 200 mm x 700 mm et ma hauteur varie de 625 mm à 1 275 mm, vous permettant ainsi de l'utiliser assis ou debout dans un confort absolu. Je suis disponible en quatre coloris : érable, blanc, chêne de récupération et chêne foncé.

    Mon plateau en stratifié en fait une pièce classique qui apportera immédiatement une touche d'élégance à votre bureau. Son montage est simple : une simple perceuse suffit. M'installer dans votre espace de travail vous garantira un confort et un style absolus.

    Spécification
    • Assembly required: Yes

      Height (mm): 625-1275

      Top dimensions (mm): 1600 x 800

      Total length (mm): 1600

      Total width (mm): 800

      Table top thickness (mm): 25

      Warranty (years): 10

      Electrical warranty (years): 10 (Note: This includes motor and controller)

      Maximum load (kg): 135

      Product weight (kg): 51

      Seats (people): 1

      Cable scallop: Yes

      Edge: Straight edge

      Memory Controller With 3 Presets & Sedentary Alert

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Flexi-Desk
    • Famille de produitsDesks & Workstation
    • Groupe de produitsFlexi Office Desks & Workstations
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1230
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)51
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau

    Disponibilité de la région

    Océanie
    Australie