Publier vos produits
Baobab Circular Base Counter Round Table [1000mm]
JasonL

Baobab Circular Base Counter Round Table [1000mm]

Traduit par Google,

Découvrez la table de comptoir ronde Baobab à base circulaire : un mélange captivant de design intemporel et de fonctionnalité moderne. Son piètement circulaire sublime la beauté naturelle de la pièce et en fait un complément accrocheur pour tout comptoir ou espace détente surélevé. Disponible en plusieurs tailles et finitions, elle s'adapte à différents espaces et styles d'aménagement, pour une solution parfaitement adaptée à vos besoins. Non seulement elle rehausse l'esthétique de votre espace, mais elle constitue également un point de rencontre fonctionnel et convivial propice aux conversations et aux échanges. Elle est idéale pour créer une atmosphère chaleureuse dans les cafés, bars et autres lieux d'accueil où le design et la fonctionnalité sont essentiels.

Notes d'assemblage :
1. Les trous pré-percés peuvent ne pas s'aligner avec le cadre car nos plateaux sont génériques.
2. Ne tenez pas compte des trous pré-percés.
3. Vous recevrez des vis autotaraudeuses à percer directement dans le dessous du plateau de la table pour le fixer à la base.
4. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir percer directement jusqu'au sommet, vous pouvez ajouter un service d'assemblage avant de valider votre commande.

Spécification
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Tools required Hand drill (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Height (mm) 1025

    Top dimensions (mm) 1000 Dia

    Base dimensions (mm) 540 Dia

    Total length (mm) 800

    Total width (mm) 800

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 75

    Product weight (kg) 61

    Seats (people) 3 - 4

    Surface finish White, maple, salvage oak, dark oak, black

    Edge ABS straight edge

    Pre-drill pattern provided No (need to drill screws underneath top)

    Leg/frame finish White, black powdercoated

    Frame material Metal

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    Adjustable feet Yes

    This product does not include Stool

Spécifications techniques
  • Réference unique.baobab-circular-base-counter-round-table-1000mm
  • Famille de produitsBoardroom Tables
  • Groupe de produitsBaobab Office Tables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Matériel secondaireMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau

Disponibilité de la région

Océanie
Australie