Publier vos produits
Eames Reproduction 2.0
JasonL

Eames Reproduction 2.0

Traduit par Google,

Chaise de bureau Hi Eames Reproduction 2.0 pour salle de conférence - Dossier moyen - une assise haut de gamme, confortable et durable, idéale pour la maison comme pour le bureau. Son design moderne s'intègre parfaitement à tous les intérieurs grâce à son revêtement en PU moelleux et sa disponibilité en différentes couleurs d'assise et de piètement. Elle est équipée d'accoudoirs en aluminium massif pour un soutien optimal, de réglages de hauteur, d'inclinaison et de verrouillage pour un positionnement optimal, ainsi que de roulettes en nylon de 50 mm à glissement fluide. Conçue pour durer, elle est certifiée SGS et BIFMA pour les vérins à gaz, classe 3, et dotée de pieds stables en aluminium poli R330 mm. C'est un excellent choix pour ceux qui recherchent confort et longévité.

Spécification
  • Assembly required: Yes

    Warranty (years): 3

    Seat material: PU upholstery

    Leg/frame finish: Alloy polished

    Seat tilt adjustable: Yes

    Tension adjustable: Yes

    Mechanism: Simple tilt & lockable

    Lumbar support: Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.Eames-Reproduction-2-0
  • Famille de produitsOffice Chairs
  • Groupe de produitsEames Office & Boardroom Chair
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)980
  • Largeur (mm)580
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalPolyuréthane
  • Matériel secondaireAluminium
  • Poids net (Kg)12.1
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau

Disponibilité de la région

Océanie