Publier vos produits
Productify Activity Based Partition Screen - Whiteboard/ Acoustic Felt Board
JasonL

Productify Activity Based Partition Screen - Whiteboard/ Acoustic Felt Board

Traduit par Google,

Rendez votre espace mobile et polyvalent avec moi ! Je suis le séparateur d'activités Productify, composé d'un tableau blanc magnétique d'un côté et d'un panneau d'affichage acoustique de l'autre. Utilisez-moi comme tableau blanc ou tableau d'affichage. Ajoutez des roulettes et laissez-moi faire ! Ajoutez plusieurs cloisons pour plus d'intimité tout en réduisant le bruit.

Veuillez noter que ce produit est un seul écran de partition, l'image montre l'avant et l'arrière d'un seul écran.

Spécification
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1800

    Width (mm) 1800

    Warranty (years) 5

    Product weight (kg) 15

    Screen width (mm) 1800

    Screen height (mm) 1800

    Screen thickness (mm) 30

    Finish Whiteboards side by side and feltboards side by side or combination of whiteboard and feltboard side by side on either sides

    Edges Straight edge

    Linkable Boards can be linked together

    Pinable Pinnable on feltboard

    Frame Black aluminium frame

    Legs Fixed, castors

    Mobile Yes

    Surface type Whiteboard (magnetic) and acoustic feltboard (pinboard)

    Lockable wheels Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.productify-activity-based-partition-screen-whiteboard-acoustic-felt-board
  • Famille de produitsPartitions
  • Groupe de produitsProductify
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Panneaux et cloisons amovibles de bureaux

Disponibilité de la région

Océanie
Australie