Publier vos produits
Quadro Loop Boardroom 1800 mm
JasonL

Quadro Loop Boardroom 1800 mm

Traduit par Google,

Je suis la table de réunion moderne Quadro avec ses pieds blancs et noirs, une table de qualité professionnelle pour votre salle de réunion la plus importante. Une table idéale pour votre salle de réunion donne non seulement le ton à votre environnement professionnel, mais elle encourage également l'innovation et permet à la créativité de s'épanouir. Mes pieds réglables s'adaptent aux surfaces irrégulières et mon plateau stratifié épuré est superbe sous tous les angles. Consciente que chaque bureau est différent, je propose trois tailles pour quatre, huit ou douze personnes, et trois couleurs pour tous les goûts et styles : blanc, érable, noir, chêne récupéré ou chêne foncé. En option, je propose un boîtier d'alimentation qui se place idéalement au centre de mon plateau et des cache-câbles métalliques pour la gestion des données.

Spécification
  • Assembly required: Yes

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Desktop finish: White, maple, salvage oak, dark oak

    Leg finish: White, black, natural aluminum powdercoated

    Top material: Laminate

    Edge: ABS straight edge

Spécifications techniques
  • Réference unique.Quadro-Loop-Rounded-Corner-1800-mm
  • Famille de produitsBoardroom Tables
  • Groupe de produitsQuadro Loop
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)740
  • Largeur (mm)1800
  • Profondeur (mm)1100
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)50
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau

Disponibilité de la région

Océanie