Publier vos produits
Tambour Sliding Door Storage Cabinet Metal
JasonL

Tambour Sliding Door Storage Cabinet Metal

Traduit par Google,

Polyvalent, durable et fiable, j'ai été spécialement conçu pour être facile à utiliser et gagner de la place. Je me donnerai pour mission de désencombrer votre bureau. Grâce à ma fermeture centralisée et à mes portes escamotables, je vous assure un rangement sécurisé dans tous les environnements de bureau. Fabriqué en acier de haute qualité, je suis très flexible. Je propose deux rangées de classeurs A4 ou une seule rangée (de l'avant vers l'arrière) de dossiers ministre. Je suis équipé en standard de trois étagères réglables, de deux couleurs de caisson différentes, de dossiers suspendus et de portes en PVC. C'est le meuble de rangement tambour idéal pour vos besoins.

Spécification
  • Warranty (years): 5

    Product weight (kg): 36

    Number of shelves: 3

    Material: Metal

    Number of adjustable shelves: 3

    Lockable: Yes

    Carcass thickness (mm): 0.7

    Number of doors: 2

Spécifications techniques
  • Réference unique.Tambour-Sliding-Door-Storage-Cabinet-Metal
  • Famille de produitsStorages
  • Groupe de produitsTambour
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1025
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)36
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage

Disponibilité de la région

Océanie