Publier vos produits
Uniform Large Open Bookcase [1600W x 1870H x 450D]
JasonL

Uniform Large Open Bookcase [1600W x 1870H x 450D]

Traduit par Google,

Bonjour ! Je suis la bibliothèque Uniform ! Parfaite pour un bureau contemporain, elle allie style et rangement pratique. Idéale pour ranger dossiers, livres, récompenses, photos et tout ce que vous souhaitez exposer fièrement, elle mesure 1870 mm de haut et s'intègre parfaitement à la plupart des espaces de bureau et de maison.

Spécification
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1870

    Top dimensions (mm) 1600x450

    Total width (mm) 1600

    Total depth (mm) 450

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 93

    Number of shelves 8

    Material Laminate

    Number of adjustable shelves 4

    Carcass thickness (mm) 18

    Adjustable feet Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.uniform-large-open-bookcase-1600w-x-1870h-x-450d
  • Famille de produitsStorages
  • Groupe de produitsUniform Office Storages
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMélamine
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage

Disponibilité de la région

Océanie
Australie