Publier vos produits
Jatak Floor Truss Wood Element
Jatak

Jatak Floor Truss Wood Element

4.1 sur 5 étoiles4.1(7 Avis)
Traduit par Google,

Si vous souhaitez construire de manière efficace, économique et respectueuse de l'environnement, choisissez le Jatak® Hulldekke (système de fermes en treillis de plancher en blocs creux en bois). Les poutres en treillis formées ensemble sous forme de Jatak® Hulldekke offrent une dalle de plancher flexible et tournée vers l'avenir. Le Jatak® Hulldekke peut couvrir de grandes portées allant jusqu'à 8,0 m à une hauteur de 500 mm. Cela signifie que l'architecte a beaucoup d'espace à utiliser pour fournir des solutions de haute qualité.

  • Convient pour des portées jusqu'à 8 mètres
  • Plus d'espace pour les architectes
  • Intégration d'installations plus grandes dans le sol

Dans le même temps, la solution de conception ouverte offre un espace pour l'intégration des installations nécessaires telles que l'eau/drainage, la ventilation, les systèmes électriques, etc. Cela signifie que le besoin de plafonds suspendus est réduit, améliorant la hauteur du sol au plafond de chaque étage. Les systèmes de plancher utilisant le Jatak® Hulldekke sont légers, ce qui peut aider à réduire les coûts de fondation. Des sections de plafond complètes avec des poutres en treillis de 2,4 mètres de large sont fournies prêtes à l'emploi et hissées sur le bâtiment. Plusieurs enquêtes différentes ont montré qu'il s'agit de l'un des systèmes les plus rapides en termes de vitesse d'installation. Bien qu'il soit recommandé d'insuffler de l'isolant, des panneaux isolants peuvent également être utilisés. La structure est également en mesure d'atteindre une résistance au feu de REI-60 et une classification acoustique B.

Applications:

  • Logement résidentiel
  • Garagistes
  • Immeubles bas jusqu'à 5 étages
  • Ouvrages de toiture
  • Bâtiments industriels
  • Bâtiments agricoles
Spécification
  • Height:
    Standard element from 350mm – 600mm dependent on span width.

    Design loads:
    Selfweight/permanent load 0,7 kN/m2
    Live load 3,0kN/m2. Loads can be adjusted to project.

    Internal spacing (trusses):
    0,6m

    Top construction:
    Sheating
    Truss construction:
    98x48mm (w x h) timber with nail plate joints

    Please see the product URL for information regarding fire resistance and sound classification. 

Spécifications techniques
  • Réference unique.jatak-floortruss-woodelement
  • Famille de produitsConstruction
  • Groupe de produitsSlab
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)350
  • Largeur (mm)2400
En rapport
  • Matériel principalBois de Construction
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enNorvège
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCWood trusses
  • Code UNSPSC30103606
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201406 15 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Floor Decking
  • Numéro OmniClass23-13 35 23 11 15
  • Titre OmniClassWood Structural Floor Decks
  • Code CSI UniFormat IIB1010
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction

Disponibilité de la région

L'Europe
Norvège