Publier vos produits
ASB7118 - Ultra Long Excursion High Power Single 18" Subwoofer
ASB7118 - Ultra Long Excursion High Power Single 18" Subwoofer
ASB7118 - Ultra Long Excursion High Power Single 18" Subwoofer

    ASB7118 - Ultra Long Excursion High Power Single 18" Subwoofer

    Traduit par Google,

    Subwoofer simple 18" ultra longue excursion haute puissance - ASB7118

    L'ASB7118 est un caisson de basses ventilé à chargement frontal haute puissance et léger abritant le woofer 2269H Ultra Long Excursion 18" Differential Drive® exclusif de JBL. Ce woofer est doté d'un aimant en néodyme, de doubles bobines mobiles et de deux espaces, du système exclusif Vented Gap Cooling™ de JBL et ultra robuste cône composite pour une excursion élevée et une durée de vie extra longue Le woofer est capable d'une excursion maximale crête à crête de 89 mm (3,5 ").

    CARACTÉRISTIQUES

    • 2269H 18" Differential Drive® double bobine acoustique double entrefer, transducteur à aimant néodyme
    • Bruit rose continu de 2 000 watts, capacité de gestion de la puissance de crête de 8 000 watts
    • Excursion ultra longue
    • Grande zone d'aération pour un rendement élevé avec une faible distorsion
    • Pour les applications au sol ou suspendues dans des baies autonomes ou en combinaison avec d'autres produits de la série AE


    Spécifications techniques
    • Réference unique.ASB7118-Ultra-Long-Excursion-High-Power-Single-18-Subwoofer
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsPoint Source Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers