Publier vos produits
AW566 - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF & Rotatable Horn
AW566 - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF & Rotatable Horn
AW566 - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF & Rotatable Horn
AW566 - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF & Rotatable Horn

    AW566 - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF & Rotatable Horn

    Traduit par Google,

    Haut-parleur tous temps 2 voies haute puissance avec 1 x 15" LF et pavillon rotatif - AW566

    L'AW566 est un système de haut-parleurs large bande 2 voies haute puissance et léger composé d'une double bobine mobile JBL Differential Drive et d'un haut-parleur basse fréquence 2265H-1 de 380 mm (15 pouces) et d'un haut-parleur haute fréquence 2432H 38 sortie mm (1,5 po), pilote de compression à bobine mobile de 75 mm (3 po). Le guide d'ondes à transition progressive grand format offre une excellente couverture de 60° x 60°. Le système de haut-parleurs peut être utilisé en orientation verticale ou horizontale. Le boîtier est construit en composite de verre multicouche et est fortement renforcé pour maximiser les performances à basse fréquence. La grille en acier inoxydable de calibre 14, doublée d'une mousse à cellules ouvertes et d'un treillis en acier inoxydable, offre une excellente protection dans les environnements les plus difficiles. Le système est équipé d'un transformateur 400 W 70/100V. Un support de montage robuste en acier inoxydable de type U est inclus et permet une installation facile sur des surfaces planes ou dans des coins à 90°. L'AW566 fait partie de la série AE de JBL, une famille polyvalente d'enceintes destinées à une grande variété d'applications.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Boîtier entièrement en fibre de verre résistant aux intempéries
    • Couverture 60° x 60°
    • Driver basse fréquence 2265H-1 Differential Driver®
    • Pilote de compression haute fréquence 2432H
    • Grand guide d'ondes à transition progressive PT™ pour un excellent contrôle du motif et une faible distorsion
    • Disponible en finition grise et noire
    • Transformateur 400 W, 70/100 V inclus
    • Support de montage de type U inclus

    APPLICATIONS

    • Installations sportives
    • Lieux de divertissement thématiques
    • Centres de divertissement en plein air
    • Bateaux de croisière
    • Parcs aquatiques


    Spécifications techniques
    • Réference unique.AW566-High-Power-2-Way-All-Weather-Loudspeaker-with-1-x-15-LF
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsPoint Source Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers