Publier vos produits
Control 227CT - 6.5" Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver
Control 227CT - 6.5" Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver

    Control 227CT - 6.5" Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver

    Traduit par Google,

    Haut-parleur de plafond coaxial 6,5 pouces avec pilote de compression HF avec transformateur multiprise 60 W
    Les JBL Professional Control 227C et CT sont des haut-parleurs de plafond professionnels haut de gamme conçus pour les applications nécessitant un son de qualité supérieure.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Contrôle constant du modèle large bande à 120° pour une couverture exceptionnelle.
    • Conception coaxiale comprenant : woofer de 165 mm (6,5 po) renforcé de Kevlar. Pilote de compression de 25 mm (1 po).
    • Clarté extraordinaire pour la parole et la voix avec une réponse en fréquence étendue pour la musique.
    • Gestion de la puissance de 150 watts.
    • Réseau de croisement avancé à pente élevée pour une couverture constante et des médiums fluides et naturels.
    • Boîtier arrière séparé et grille contemporaine disponibles. (vendu séparément)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Control-227CT-6-5-Coaxial-Ceiling-Loudspeaker-with-HF-Compression-Driver
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsCeiling Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers