Publier vos produits
Control 62P - Ultra-Compact Mid-High Satellite Pendant Speaker
Control 62P - Ultra-Compact Mid-High Satellite Pendant Speaker
Control 62P - Ultra-Compact Mid-High Satellite Pendant Speaker
Control 62P - Ultra-Compact Mid-High Satellite Pendant Speaker

    Control 62P - Ultra-Compact Mid-High Satellite Pendant Speaker

    Traduit par Google,

    Enceinte suspendue satellite mi-haute ultra-compacte
    Idéal pour les applications visuellement sensibles, le pilote 2" de Control 62 P est idéal pour les applications vocales et musicales mi-hautes (passe-haut externe requis). Pour des performances à large bande passante complète, 2 ou 4 haut-parleurs mi-hauts Control 62P peuvent être piloté par le subwoofer suspendu Control 60PS/T (ou par un subwoofer Control 50S/T à montage en surface ou encastré au plafond Control 40CS/T). Le crossover de ce système subwoofer-satellite est inclus dans le subwoofer et le système peut être piloté soit à basse impédance, soit à partir d'une ligne de haut-parleurs distribués 70V/100V.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Pilote 2" (50 mm)
    • 20 watts, 16 ohms
    • Peut se combiner avec les enceintes satellites Control 52 à montage en surface et Control 42C à encastrer au plafond
    • Noir ou blanc
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Control-62P-Ultra-Compact-Mid-High-Satellite-Pendant-Speaker
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsPendant Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers