Publier vos produits
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP

    EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP

    Traduit par Google,

    Colonne de sonorisation rechargeable tout-en-un avec mixeur et DSP intégrés

    La colonne PA alimentée par batterie JBL EON ONE MK2 intègre un package acoustique de pointe, un mixeur numérique à 5 canaux, un DSP dbx et Lexicon, des fonctions Bluetooth et un contrôle d'application universel dans un package léger et portable qui peut être transporté d'une seule main.

    L'EON ONE MK2 offre la fidélité qui a fait la légende de JBL, en combinant un ensemble de 8 tweeters en forme de C optimisés géométriquement avec un woofer de 10 pouces pour offrir une clarté et une couverture de premier ordre jusqu'à 37 Hz, avec une large dispersion et une puissance maximale de 123 dB.

    L'EON ONE MK2 est conçu pour être polyvalent et facile à utiliser : composez votre son signature en un instant, grâce à une suite complète d'effets et de préréglages Lexicon et dbx de qualité professionnelle, avec des commandes évolutives du niveau débutant au niveau avancé. La fonction Variable Power Performance optimise automatiquement les performances d'alimentation pour un fonctionnement sur secteur ou sur batterie. Le streaming audio Bluetooth et l'autonomie de six heures sur batterie complètent les avantages de ce système tout-en-un polyvalent.

    L'EON ONE MK2 est idéal pour une large gamme d'utilisateurs, des musiciens de rue et auteurs-compositeurs-interprètes à la recherche d'un son de qualité professionnelle sans alimentation secteur, aux enseignants et prestataires de services hôteliers qui privilégient une installation rapide et une facilité d'utilisation, aux lieux de culte et aux sociétés de location qui ont besoin de solutions portables pour les applications intérieures et extérieures. En bref : c'est votre système de référence à tout moment et en tout lieu.

    Caractéristiques

    • Le réseau en forme de C de 8 tweeters de 2 pouces offre une clarté supérieure et une dispersion de 140°H x 30°V pour un son qui remplit la pièce
    • Le woofer de 10 pouces dans un boîtier acoustiquement optimisé génère des basses naturelles et douces, jusqu'à 37 Hz
    • La fonction Variable Power Performance optimise automatiquement les performances énergétiques pour fournir une sortie supérieure de 4 dB lorsqu'elle est connectée à une source CA : 123 dB de crête SPL en utilisant l'alimentation CA, 119 dB de crête en utilisant l'alimentation par batterie
    • Amplificateur intégré de 1 500 watts (crête)
    • Réponse en fréquence : 37 Hz–20 kHz à -10 dB ; 45 Hz–20 kHz à -3 dB
    • La batterie facilement interchangeable offre 6 heures d'autonomie ; la batterie est intégrée dans une entretoise de colonne pour améliorer la stabilité et optimiser le volume acoustique du boîtier pour une réponse supérieure dans les basses fréquences
    • Le mixeur numérique à 5 canaux intégré est conçu par des ingénieurs de mixage pour un flux de travail optimisé
    • Trois boutons d'égalisation fixes permettent un accès rapide et pratique à l'égaliseur intégré
    • Suite complète de DSP Lexicon de qualité professionnelle, comprenant réverbération, chorus et delay
    • La technologie dbx DriveRack Inside offre AFS (Automatic Feedback Suppression), 8 bandes d'égalisation paramétrique et des préréglages pratiques
    • Soundcraft Easy Ducking baisse automatiquement le volume de la musique lorsque la parole est détectée
    • Le DSP à trois niveaux permet aux utilisateurs de choisir un contrôle débutant, intermédiaire ou avancé
    • Les E/S incluent 3 prises combo XLR Neutrik, 1 entrée Hi-Z et une entrée sommée 3,5 mm/BT
    • Le passage symétrique ¼” avec contrôle du volume indépendant et délai des haut-parleurs permet l'extension du système analogique
    • Deux canaux d'alimentation fantôme 48 V véritable étendent la connectivité du microphone
    • Deux ports USB permettent de charger l'appareil à partir de la batterie embarquée ou du secteur
    • Streaming audio Bluetooth 5.0 vers un seul appareil, avec contrôle de 10 unités maximum
    • L'écran LCD EasyNav en couleur permet d'accéder à tous les paramètres de contrôle
    • Les indicateurs LED Simple Success indiquent les fonctions du mixeur telles que la mise en sourdine, la détection du signal et l'écrêtage
    • L'application universelle JBL Pro Connect permet de contrôler toutes les fonctions de dix systèmes maximum
    • Les composants de sonorisation sont stockés dans le caisson du woofer pour un transport facile d'une seule main
    • La poignée de transport ergonomique optimisée minimise la tension du poignet
    • Coffret en polypropylène léger et résistant avec grille en acier
    • Les accessoires incluent un chargeur de batterie double et des batteries supplémentaires
    • Poids : 42,5 livres (19,3 kg)

    Plus de détails

    • PERFORMANCES ACOUSTIQUES INÉGALÉES
      L'EON ONE MK2 exploite les innovations acoustiques de la famille EON pour offrir un rendement plus élevé, une plus grande clarté et une couverture plus profonde que n'importe quel système de sonorisation de sa catégorie. Son ensemble de huit tweeters de 2 pouces en forme de C à géométrie optimisée fonctionne en combinaison avec un woofer de 10 pouces pour offrir une réponse fluide et uniforme jusqu'à 37 Hz, avec une large dispersion horizontale et une projection verticale profonde qui vous garantissent un son incroyable partout dans la pièce. En plaçant la batterie dans la colonne, le caisson du woofer est optimisé acoustiquement pour fournir les basses les plus profondes et les plus naturelles.
    • UNE PUISSANCE QUI TRAVAILLE PLUS INTELLIGEMMENT, PAS PLUS FORT
      L'amplificateur robuste de 1 500 watts (crête) de l'EON ONE MK2 garantit un son clair et sans distorsion à n'importe quel niveau de volume. La technologie Variable Power Performance optimise automatiquement les performances pour l'alimentation secteur ou par batterie, offrant une marge de manœuvre supplémentaire de 4 dB lorsqu'il est connecté à l'alimentation secteur. Vous serez entendu haut et fort, peu importe où vous jouez.
    • PROFITEZ AU MIEUX DE VOTRE SON AVEC PRO FX
      L'EON ONE MK2 est doté d'une suite complète de DSP professionnels, notamment de réverbération, de chorus et de délai Lexicon et de la technologie dbx DriveRack Inside, notamment AFS (Automatic Feedback Suppression) et d'un égaliseur à 8 bandes. Les présentateurs, les instructeurs de fitness et les présentateurs apprécieront la fonction Soundcraft Easy Ducking, qui réduit le volume de la musique de fond à chaque fois que vous parlez. Les préréglages DSP et l'égaliseur matériel intégré avec 3 boutons fixes facilitent encore plus le perfectionnement de votre son signature, rapidement.
    • CONTRÔLE TOTAL, À PORTÉE DE MAIN
      L'EON ONE MK2 peut être contrôlé par l'application universelle JBL Pro Connect, qui permet d'accéder à distance à toutes les fonctions et préréglages, directement depuis votre téléphone ou votre tablette. La technologie ActiveSync de JBL garantit que l'application et l'écran LCD du système sont toujours parfaitement synchronisés. L'EON ONE MK2 offre un streaming audio Bluetooth 5.0 vers un seul appareil, avec contrôle de 10 unités maximum.
    • PORTABLE ET FIABLE
      Avec un poids de seulement 19 kg, l'EON ONE MK2 est conçu pour être porté d'une seule main et dispose d'une poignée ergonomique conçue pour un confort maximal. Le système est enfermé dans une coque en polypropylène durable, suffisamment robuste pour supporter vos concerts les plus difficiles. Comme toutes les enceintes JBL, l'EON ONE MK2 subit 100 heures de tests de résistance pour garantir qu'il fonctionnera parfaitement dans des conditions réelles.


    Spécification

    • System TypePowered Column PA Speaker
      Woofer Size10”
      Tweeter Size2”
      Tweeter Count8
      Max SPL123 db/119 dB AC/Battery
      Freq Range -1037-20 kHz
      Freq Range -345-20 kHz
      Hor Dispersion140°
      Vert Dispersion30°
      Power Rating1500W Peak
      400W RMS
      AC power input300W 100-120V or 220-240V
      Input Impedance4kΩ balanced Combo
      2MΩ balanced Hi-Z Jack
      10kΩ 3.5mm single ended 2 channel
      Crossover Frequency230 Hz
      I/O3 - XLR Combo Jacks
      1 - 1/4” Hi-Z
      1 - 1/8”/BT Summed
      1 - X1/4” balanced
      CabinetPP
      Weight19.3kg (42.5 lbs.)
      Gross Weight22.38kg (49.3 lbs.)
      Dims452 x 627 x 730mm(WxDxH)
      (17.8 x 24.7 x 28.7 in.(WxDxH))
      Battery97.2 WH, 36V, Lithium Ion
    Spécifications techniques
    • Réference unique.eon-one-mk2-all-in-one-rechargeable-column-pa-with-built-in-mixer-and-dsp
    • Famille de produitsLive Portable
    • Groupe de produitsEON Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers