Publier vos produits
PD6200/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Mid-High Frequency Loudspeakers
PD6200/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Mid-High Frequency Loudspeakers
PD6200/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Mid-High Frequency Loudspeakers

    PD6200/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Mid-High Frequency Loudspeakers

    Traduit par Google,

    Haut-parleurs de fréquence moyenne-haute directivité de précision - PD6200/43/64/66/95

    Les haut-parleurs médium-aiguës à directivité de précision de la série PD6200 sont conçus pour les applications nécessitant une capacité de sortie élevée avec un excellent contrôle de la directivité.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Le haut-parleur de compression médium à cône CMCD ™ à double bobine haute puissance de 200 mm (8 pouces) offre une sensibilité élevée et une capacité SPL continue élevée, ainsi qu'une faible distorsion, une bande passante étendue et une cohérence de phase améliorée.
    • Le haut-parleur HF en néodyme grand format offre une projection haute fréquence claire et intelligible.
    • Les grands guides d'ondes PT™ Progressive Transition™ offrent un excellent contrôle du motif, une faible distorsion à des niveaux SPL élevés et une réponse en fréquence fluide.
    • Les guides d'ondes rotatifs permettent une orientation horizontale ou verticale de l'armoire.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.PD6200-43-64-66-95-Precision-Directivity-Mid-High-Frequency-Loudspeakers
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsPoint Source Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers