Publier vos produits
STX812M - 12" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility
STX812M - 12" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility
STX812M - 12" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility
STX812M - 12" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility
STX812M - 12" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility
STX812M - 12" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility
STX812M - 12" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility

    STX812M - 12" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility

    Traduit par Google,

    12" deux voies, bass-reflex, moniteur de scène/utilitaire - STX812M

    Conçu spécifiquement pour être un moniteur de sol bidirectionnel haute performance de 12 pouces, il peut également servir de haut-parleur utilitaire pour une utilisation sur un trépied ou sur un caisson de basses, en utilisant un support de poteau à position unique. A 70 degrés par 70 degrés guide d'ondes est utilisé pour une couverture précise.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Compact et discret pour une obstruction minimale des lignes de vue du public.
    • Couverture nominale 70°x 70°.
    • Fonctionnement passif bi-amplifié ou pleine gamme.
    • Prise de poteau pour les applications nécessitant un montage sur poteau ou sur trépied.
    • Tenue en puissance élevée, pilote LF Ventilé Gap Cooling™ à faible distorsion.
    • Pilote de compression à aimant néodyme de 3 po (diaphragme).
    • Boîtiers robustes à revêtement DuraFlex™ dimensionnés pour être adaptés aux camions.
    • Grille en acier de calibre 14 doublée d'un tissu acoustiquement transparent.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.STX812M-12-Two-Way-Bass-Reflex-Stage-Monitor-Utility
    • Famille de produitsVintage
    • Groupe de produitsPortable Sound
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers