Publier vos produits
VLA-C265 Two-Way Full Range Loudspeaker with  2 x 10" Differential Drive® LF
VLA-C265 Two-Way Full Range Loudspeaker with  2 x 10" Differential Drive® LF
VLA-C265 Two-Way Full Range Loudspeaker with  2 x 10" Differential Drive® LF
VLA-C265 Two-Way Full Range Loudspeaker with  2 x 10" Differential Drive® LF
VLA-C265 Two-Way Full Range Loudspeaker with  2 x 10" Differential Drive® LF

    VLA-C265 Two-Way Full Range Loudspeaker with 2 x 10" Differential Drive® LF

    Traduit par Google,

    Enceinte large bande 2 voies avec 2 x 10" Differential Drive® LF
    Le VLA-C265 utilise des composants technologiques éprouvés de JBL. La section haute fréquence est chargée par pavillon pour une sensibilité maximale et un contrôle optimal du modèle et comprend trois haut-parleurs D2415 dotés de diaphragmes annulaires de 1,5" de diamètre, de bobines acoustiques de 1,5" et de moteurs au néodyme.

    La section basse fréquence utilise deux haut-parleurs à bobine mobile 2261 10" Differential Drive® 3".

    Les boîtiers sont dotés de panneaux d'extrémité en acier et en fibre de verre renforcée multicouche. Les grilles sont en acier perforé de calibre 14 zingué et revêtu de poudre avec un support en tissu de grille noir acoustiquement transparent, une sous-couche en maille hydrophobe et un système de rail étanche.

    Le système de gréement est inhérent à la conception du système. Les angles inter-boîtes sont sélectionnés lors de l'assemblage du réseau. Les autres accessoires incluent un cadre de gréement, une barre de traction et un kit cardioïde pour le sous-marin.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Module line array compact optimisé pour les applications d'installation permanente
    • Transducteurs à composants de technologie avancée pour un faible poids et un rendement élevé
    • Boîtier extérieur classé IP55 pour une protection contre la poussière et l'eau
    • Points de montage complets pour créer une configuration de line array
    • Construction de boîte en fibre de verre et composants résistants aux intempéries
    • Peut être bi-amplifié pour un SPL maximum, ou alimenté passivement pour réduire les coûts d'amplification
    • Couverture horizontale à 65°

    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • SPECIFICATIONS
      System  
      Frequency Range (-10 dB) 85 Hz - 19 kHz
      Frequency Response (±3 dB) 108 Hz – 16.5 kHz
      System Power Rating  
      Full Range 800 W Continuous Pink Noise (3200 W peak), 2 hrs 
      400 W Continuous Pink Noise (1600W peak), 100 hrs
      Bi-amp LF 800 W Continuous Pink Noise (3200 W peak), 2 hrs 
      400 W Continuous Pink Noise (1600W peak), 100 hrs
      Bi-amp HF 150 W Continuous Pink Noise (600 W peak), 2 hrs 
      50 W Continuous Pink Noise (200 W peak), 100 hrs
      Maximum Input Voltage  
      Full-Range 80 V Rms (2 hrs), 160 V peak
      Bi-Amp LF 80 V Rms (2 hrs), 160 V peak
      Bi-Amp HF 50 V Rms (2 hrs), 135 V peak
      Maximum SPL (1m) 131 dB Cont. Ave (2 hrs), 137 dB Peak
      Sensitivity  
      Full-Range 102 dB (85 Hz – 19 kHz)
      Bi-Amp LF 100 dB (85 Hz – 950 Hz)
      Bi-Amp HF 108 dB (950 Hz – 19.2 kHz)
      Coverage Pattern (-6 dB) Horizontal: 65° (+15°/-10°, 1.5 kHz to 15 kHz) 
      Vertical: Varies with array size and configuration
      Impedance  
      Full-Range 8Ω, 6.6Ω min @ 162 Hz
      Bi-Amp LF 8Ω, 6.8 Ω min @ 162 Hz
      Bi-Amp HF 16 Ω, 16.2 Ω min @ 11 kHz
      Amplifiers Crown DCi Family with DSP on-board
      Recommended:
      Crown DCi 2 | 1250N
      Crown DCi 4 | 1250N/ND/DA
      Crown DCi 2 | 2400N
      Crown DCi 4 | 2400N
      Transducers  
      Low Frequency Driver 2 x 2261FF, 254 mm (10 in) diameter, each with two 76 mm (3 in) diameter voice coils, Neodymium Differential Drive®, Direct Cooled™
      High Frequency Driver 3 x 2415K, D2 Dual Diaphragm Dual Voice Coil Compression Drivers, each with two 38 mm (1.5 in) dia. Voice Coils; 21 mm (0.8 in) exit
      Physical  
      Enclosure Material Fiberglass shell, gelcoat finish, with 18 mm Birch plywood internal bracing.
      Grille Powder coated 14 gauge hex-perforated steel with zinc under-coating, backed with acoustically transparent cloth and hydrophobic screen.
      Inter-Enclosure Angles VLA-C265 to VLA-C265: 1.5°, 2.4° 3.8°, 6.0°, 9.5° using VLA-C265 Bracket Plate (included with VLA-C265)

      VLA-C265 to VLA-C2100 (either model on top/bottom): 1.9°, 3.0° using VLA-C2100 Bracket Plate (included with VLA-C2100) and 4.7°, 7.5°, 11.9° using VLA-C265 Bracket Plate (included with VLA-C265)

      VLA-C265 below VLA-C125S Subwoofer (VLA-C265 cannot be connected above C125S): 0°, 5° using VLA-C125S Bracket Plate (included with VLA-C125S)
      Environmental IP-55 rating per IEC529 (dust protected and protected against jets of water).
      Terminals CE-compliant covered barrier strip terminals. Barrier terminals accept up to 5.2 sq mm (10 AWG) wire or max width 9mm (0.375 in) spade lugs. Touch-proof covers.
      Colors -GR: Gray (similar to Pantone 428C), -BK: Black
      Dimensions (H x W x D) 381 x 848 x 460 mm (15.0 x 33.4 x 18.1 in)
      Net Weight (ea) 37.7 kg (83 lbs)
      Shipping Weight (ea) 44.0 kg (97 lbs)
      Included Accessories 2 pcs. VLA-C265 Bracket Plates
      8 pcs. M10 x 35 mm stainless steel bolts (1.5mm pitch, 6 mm hex-drive) for attaching Bracket Plates
      2 pcs. Plastic Trim Cover Panels for Bracket Plates, each attaches via
      4 pcs (8 total) 3-32 x ½” trusshead, phillips-drive, stainless steel bolts.
      Optional Accessories VLA-C-SB Suspension Bar Kit for the array, includes 2 identical Suspension Bars (for top/bottom), 4 pcs ¾-inch Class 2 Screw Pin Shackles (must use 2 Shackles for each Suspension Bar, located at end channels, not in the center).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VLA-C265-Two-Way-Full-Range-Loudspeaker
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsLine Array Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers