Publier vos produits
VP7212/95DPC - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System
VP7212/95DPC - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System
VP7212/95DPC - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System

    VP7212/95DPC - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System

    Traduit par Google,

    Système de haut-parleurs intégrés à 2 voies de 12 pouces - VP7212/95DPC

    Le VP7212/95DPC est un système de haut-parleurs intégrés à 2 voies de 12 pouces doté d'une puissance de sortie de crête de 1750 watts et d'un traitement de signal numérique intégré.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Enceinte pleine gamme amplifiée et bi-amplifiée compacte avec technologie JBL DrivePack® pour une utilisation portable ou installée
    • Optimisé pour une utilisation portable/location ou permanente
    • Puissance de sortie maximale de 1750 watts, 875 watts en continu
    • Haut-parleur basse fréquence Differential Drive® de 12 pouces pour une sortie basse fréquence étendue
    • Poignées robustes en aluminium moulé sous pression à revêtement en poudre, conçues pour la résistance et le confort
    • Support de support intégré de 35 mm


    Spécifications techniques
    • Réference unique.VP7212-95DPC-Powered-12-in-2-way-Integrated-Loudspeaker-System
    • Famille de produitsVintage
    • Groupe de produitsInstalled Sound
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers