Publier vos produits
VP7215/64DP - Powered 15 in. 2-way Integrated Loudspeaker System
VP7215/64DP - Powered 15 in. 2-way Integrated Loudspeaker System
VP7215/64DP - Powered 15 in. 2-way Integrated Loudspeaker System
VP7215/64DP - Powered 15 in. 2-way Integrated Loudspeaker System

    VP7215/64DP - Powered 15 in. 2-way Integrated Loudspeaker System

    Traduit par Google,

    Système de haut-parleurs intégrés à 2 voies de 15 pouces - VP7215/64DP

    Le VP7215/64DPAN est un système de haut-parleurs intégrés à 2 voies de 15 pouces offrant une puissance de sortie de crête de 2 200 watts, 1 100 watts en continu et un traitement de signal numérique intégré.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Enceinte amplifiée large bande bi-amplifiée avec technologie JBL DrivePack® pour une utilisation portable ou installée.
    • Puissance de sortie maximale de 2200 watts, 1100 watts en continu.
    • compatible HiQnet™ ; contrôle du réseau.
    • Haut-parleur basse fréquence Differential Drive® de 15 pouces pour une sortie basse fréquence étendue .
    • Couverture 60° x 40°.
    • Poignées stylisées et ergonomiques en aluminium moulé sous pression à revêtement en poudre.
    • Six points de suspension de piste de mouche de 3 pouces et quatorze raccords M10 (raccords volants détachables en option et kits de boulons à œil forgés disponibles).


    Spécifications techniques
    • Réference unique.VP7215-64DP-Powered-15-in-2-way-Integrated-Loudspeaker-System
    • Famille de produitsVintage
    • Groupe de produitsInstalled Sound
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers