Publier vos produits
Interior Door Craft 101 Single
Interior Door Craft 101 Single
Interior Door Craft 101 Single
Interior Door Craft 101 Single

    Interior Door Craft 101 Single

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Craft est une version contemporaine des portes à panneaux classiques fabriquées à la main. L'artisanat tire son caractère et sa force de ses pièces composées et de son environnement. Par conséquent, ces portes s'adaptent à la fois à l'ancienne villa exclusive et à l'appartement moderne et élégant. Craft est conçu pour un usage résidentiel et similaire.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.int_door_craft_101_single
    • Famille de produitsInterior doors
    • Groupe de produitsCraft
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors

    Disponibilité de la région

    L'Europe