Publier vos produits
Interior Door Unique 504 Single
Interior Door Unique 504 Single
Interior Door Unique 504 Single
Interior Door Unique 504 Single

    Interior Door Unique 504 Single

    Traduit par Google,
    Unique est une gamme de portes intérieures modernes et passionnantes où l'option est au centre des préoccupations. Il existe de nombreuses opportunités pour donner à vos portes des expressions - lignes classiques, expressives ou élégantes et intemporelles, le choix est libre ! Unique est conçu pour un usage résidentiel et similaire.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.int_door_unique_504_single
    • Famille de produitsInterior doors
    • Groupe de produitsUnique
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors

    Disponibilité de la région

    L'Europe