Publier vos produits
Interior Door HP FS6 Single
Interior Door HP FS6 Single
Interior Door HP FS6 Single
Interior Door HP FS6 Single

    Interior Door HP FS6 Single

    Traduit par Google,
    La FS6 est une porte intérieure haute performance conçue pour un usage professionnel. Réduction du feu et du son EI130/Rw 38 dB
    Spécifications techniques
    • Réference unique.jw_interior_door_hp_fs6_single
    • Famille de produitsInterior doors
    • Groupe de produitsHigh Performance
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Description de l'Uniclass 2015Doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors