Publier vos produits
PADANA Square shower tray 90x90 cm gel coat
Jika

PADANA Square shower tray 90x90 cm gel coat

Traduit par Google,
Receveur de douche carré Padana, 90x90 cm, gelcoat
Spécifications techniques
  • Réference unique.211932
  • Famille de produitsPadana
  • Groupe de produitsShower trays
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)75
  • Largeur (mm)945
  • Profondeur (mm)945
En rapport
  • Matériel principalPierre naturelle agrégée
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique