Publier vos produits
MIO N Vanity unit for washbasin Mio N 812712, 2 drawers
MIO N Vanity unit for washbasin Mio N 812712, 2 drawers
    Jika

    MIO N Vanity unit for washbasin Mio N 812712, 2 drawers

    Traduit par Google,
    Meuble sous vasque
    Spécifications techniques
    • Réference unique.40J713
    • Famille de produitsMio N
    • Groupe de produitsBase units and countertops
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)588
    • Largeur (mm)445
    • Profondeur (mm)515
    En rapport
    • Matériel principalPanneau MFC
    • Conçu enRépublique tchèque
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010013
    • Nom ETIMBathroom vanity
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique