Publier vos produits
CUBE Vanity unit 490 mm with two doors incl. washbasin 50 x 34 cm
Jika

CUBE Vanity unit 490 mm with two doors incl. washbasin 50 x 34 cm

Traduit par Google,
CUBE Meuble sous vasque à deux portes incl. lavabo
Spécifications techniques
  • Réference unique.453641
  • Famille de produitsCube
  • Groupe de produitsBase unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)607
  • Largeur (mm)327
  • Profondeur (mm)490
En rapport
  • Matériel principalPanneau MDF
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)19.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCCabinets
  • Code UNSPSC30161801
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numéro OmniClass23-31 25 13
  • Titre OmniClassBathroom Cabinets
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique