Publier vos produits
CLEAR Mirror with LED lighting 70x81 cm
Jika

CLEAR Mirror with LED lighting 70x81 cm

Traduit par Google,
Ce miroir de la série Clear est équipé d'une feuille chauffante contre la buée, ce qui signifie qu'il n'y a plus d'essuyage fastidieux. Recommandé pour les salles de bains ne recevant pas de lumière du jour. Grâce au niveau de protection IP44, il peut être installé à 60 cm de la baignoire. Avec boitier de raccordement 230 V, et biseau 5 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.455735
  • Famille de produitsCLEAR
  • Groupe de produitsMirrors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)810
  • Largeur (mm)700
  • Profondeur (mm)40
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)5.3
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
  • Titre OmniClassMirrors
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique
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
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (70)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (34)