Publier vos produits
CUBITO Double washbasin 1300 x 485 mm
Jika

CUBITO Double washbasin 1300 x 485 mm

Traduit par Google,
Lavabo double 1300 x 485 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.814420
  • Famille de produitsCubito
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-11-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)165
  • Largeur (mm)485
  • Profondeur (mm)1300
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)35
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique