Publier vos produits
PONTA STYLE Single lever basin concealed mixer, complete: brass body + design part, Mix Start
PONTA STYLE Single lever basin concealed mixer, complete: brass body + design part, Mix Start
    Jika

    PONTA STYLE Single lever basin concealed mixer, complete: brass body + design part, Mix Start

    Traduit par Google,
    Mitigeur encastré monocommande pour lavabo, complet : corps en laiton + élément décoratif, Mix Start
    Spécifications techniques
    • Réference unique.H3112H6xxx1201
    • Famille de produitsPONTA STYLE
    • Groupe de produitsFaucets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalRobinetterie métal
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique