Publier vos produits
MIO Style Single lever shower concealed mixer, incl. valve body, chrome
Jika

MIO Style Single lever shower concealed mixer, incl. valve body, chrome

Traduit par Google,
Mitigeur monocommande de douche encastré, avec corps de robinet, chromé
Spécification
  • controls. The build-in single lever shower concealed mixer contains a high-quality ceramic cartridge (Ø 35 mm) and an economical Neoperl aerator with a flow rate of 5 l/min. The aerator is made of a special material against limescale. Another advantage of the faucet is the switches, i.e. the flap against the back suction of polluted water. The chrome surface of the faucet and the ceramic cartridge of the faucets are covered by a 5-year warranty. Mio-N bathroom faucets and shower accessories are assembled and 100% tested at the JIKA factory in Znojmo (Czech Republic).
Spécifications techniques
  • Réference unique.H3312F60040001
  • Famille de produitsMIO STYLE
  • Groupe de produitsFaucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText