Publier vos produits
AHD & AVD Direct Drive Blower-Coil Units, Horizontal and Vertical

AHD & AVD Direct Drive Blower-Coil Units, Horizontal and Vertical

Traduit par Google,
  • Conception flexible – Serpentin à eau glacée ou à détente directe pour le refroidissement, serpentin à eau chaude, à vapeur ou électrique pour le chauffage ; 2 ou 4 tubes
  • Excellente QAI – Amortisseurs à faible fuite ; Pré-filtres 2" et filtres finaux 4" disponibles ; les armoires peuvent être isolées avec de la fibre de verre recouverte d'une feuille d'aluminium ou de la mousse à cellules fermées
  • Moteur et ventilateurs - Moteurs EC à entraînement direct en monophasé et en triphasé, jusqu'à un total de 3HP
Spécification
  • -Flexible design – Chilled-water or direct-expansion coil for cooling, hot-water, steam, or electric coil for heating; 2- or 4-pipe -Excellent IAQ – Low-leak dampers; 2” pre-filters and 4” final filters available; cabinets can be insulated with foil-faced fiberglass or closed cell foam -Motor and blowers – Direct drive EC Motors in both single and three phase, up to a total of 3HP
Spécifications techniques
  • Réference unique.jci-ahd-avd
  • Famille de produitsAir Distribution - Terminal Units - Blower
  • Groupe de produitsHorizontal and Vertical
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fan coil units
  • Code CSI MasterFormat 201423 82 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units
  • Numéro OmniClass23-33 33 11
  • Titre OmniClassFan Coil Units
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis