Publier vos produits
FCC Fan-Coil Units, High-Performance, Vertical

FCC Fan-Coil Units, High-Performance, Vertical

Traduit par Google,
  • Performances optimisées – Certifié et labellisé ARI-440 ; batterie à eau glacée ou à détente directe pour le refroidissement, batterie à eau chaude ou électrique pour le chauffage.
  • Conception flexible – Faible encombrement ; retour avant ou bas
  • Choix de commandes – Commandes numériques directes pour BACnet®, N2 ou LON® ; les thermostats à montage à distance peuvent être analogiques, à affichage numérique ou programmables
  • Excellente QAI – Faibles niveaux sonores ; les armoires peuvent être isolées avec de la fibre de verre recouverte d'une feuille d'aluminium ou de la mousse à cellules fermées ; Filtre plat 2" disponible ; bacs de récupération inclinés
Spécifications techniques
  • Réference unique.jci-fcu-fcc
  • Famille de produitsAir Distribution - Terminal Units - Fan Coil
  • Groupe de produitsFan Coil - Vertical - High-Performance
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-10-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fan coil units
  • Code CSI MasterFormat 201423 82 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units
  • Numéro OmniClass23-33 33 11
  • Titre OmniClassFan Coil Units
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis