Publier vos produits
Brass Shower Arm and Flange 300mm

Brass Shower Arm and Flange 300mm

Traduit par Google,
Bras de douche et bride en laiton : 300 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.WBFA300578CP
  • Famille de produitsShower Arm
  • Groupe de produitsShower
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-08-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)90
  • Profondeur (mm)310
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enMalaisie
  • Fabriqué enMalaisie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Description de l'Uniclass 2015Showers
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Océanie Asie