Publier vos produits
Swift Glass Shelf 60cm Tempered

Swift Glass Shelf 60cm Tempered

Traduit par Google,
Étagère en verre - Peut être installée avec des vis
Spécifications techniques
  • Réference unique.GDC150145
  • Famille de produitsSwift
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-12-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)35
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)98
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enChine
  • Poids net (Kg)1.328
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCHanging toiletry organizer or shelf
  • Code UNSPSC52171001
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom shelves
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

Océanie Asie