Publier vos produits
Belice Fixed shower head with single function

Belice Fixed shower head with single function

Traduit par Google,
Belice Pommeau de douche fixe à fonction unique
Spécifications techniques
  • Réference unique.WBFA301233CP
  • Famille de produitsBelice
  • Groupe de produitsShower
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-08-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)152
  • Largeur (mm)152
  • Profondeur (mm)60
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enMalaisie
  • Fabriqué enMalaisie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Description de l'Uniclass 2015Showers
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Océanie Asie