Publier vos produits
Murano 1/2" Washing Machine Tap with Wall Flange, Stainless Steel

Murano 1/2" Washing Machine Tap with Wall Flange, Stainless Steel

Traduit par Google,
Robinet de machine à laver Murano 1/2" avec bride murale, acier inoxydable
Spécifications techniques
  • Réference unique.WBFA301419SS
  • Famille de produitsMurano 1/2" Washing
  • Groupe de produitsFaucet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)96.5
  • Largeur (mm)95
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enMalaisie
  • Fabriqué enMalaisie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie Afrique