Publier vos produits
Como Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole

Como Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole

Traduit par Google,
Ensemble de lavabo mural Como - Un trou central pour robinet
Spécifications techniques
  • Réference unique.WBSACM101WW
  • Famille de produitsWall Hung
  • Groupe de produitsBasin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)200
  • Largeur (mm)525
  • Profondeur (mm)425
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enMalaisie
  • Fabriqué enMalaisie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Océanie Asie