Maximise la ventilation croisée
Le système Joto-Vent est un système de ventilation de vide sanitaire utilisant le flux d'air naturel. Contrairement aux évents ponctuels traditionnels, il permet une ventilation transversale maximale du flux d'air dans le vide sanitaire à partir de toute la circonférence des fondations du bâtiment, ne laissant AUCUNE poche d'air mort dans tout le vide sanitaire.
Maintient la valeur de votre bâtiment
Avec la combinaison du système de ventilation périmétrique Joto-Vent et de son revêtement, cela augmentera la durée de vie de votre cadre en bois tout en donnant à votre périmètre un bel aspect architectural et une finition soignée.
Historique éprouvé en matière de durabilité
Le système Joto-Vent® a une histoire réussie de 45 ans au Japon, étant utilisé dans environ 6 millions de foyers résidentiels (en 2023) et ce n'est pas fini. Presque toutes les maisons construites avec un vide sanitaire au Japon utilisent ce type de système de ventilation par fondation. Le système Joto-Vent est utilisé avec succès aux États-Unis depuis 2015 et est bien reconnu par l'industrie du bâtiment.
NOUS NE POUVONS PAS ÊTRE ÉCRASÉS !
Le Joto-Vent étant installé entre la fondation en béton et la plaque de seuil, il supporte tout le poids de la maison. Certaines personnes peuvent se demander : « Est-ce que ça va s'écraser ?
Non, nous ne pouvons pas être écrasés. L'évent est constitué d'un matériau composite composé de carbonate de calcium, de résine polyoléfine et de plastiques recyclés. Il a une charge admissible de 7 140 livres par pied linéaire de Joto-Vent. La plaque de seuil s'écrasera avant d'écraser le Joto-Vent.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |