Publier vos produits
Fenêtre Fixe avec 2 zones verticales
Fenêtre Fixe avec 2 zones verticales
    K.LINE

    Fenêtre Fixe avec 2 zones verticales

    4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
    Dormant à rupture de pont thermique Kline assemblé à coupes d’onglets. Drainage invisible de l’extérieur. Dormant avec couvre-joint intérieur intégré. Bavette d’appui (formant rejet d’eau) clippée après la pose du châssis. Parecloses extérieures clippées intégrant le joint de vitrage et de battement. Etanchéité assurée par deux joints de battement. Etanchéité à l’air renforcée dans les angles. Vitrages de 24, 30, 42 ou 48 mm ( double ou triple ). Vitrage isolant avec intercalaire noir et remplissage argon.
    Spécification
    • Bicoloration (blanc à l’intérieur/couleur à l’extérieur) ou monocoloration selon nuancier K-Line. Petits bois intégrés (alu bicolores ou monocolores, laiton ou plomb). Grilles de ventilation. Adaptations possibles en NEUF : - Doublage de 80, 100, 110, 120, 130, 140, 160, 180 et 200 mm. Elargisseur de tapée sur dormant neuf (20 et 60 mm).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.klfp-fixe-2zv
    • Famille de produitsFrappe
    • Groupe de produitsKL-FP
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Espagne
    France
    Portugal

    Produits similaires