Publier vos produits
Fenêtres en ensembles composés - 3 zones avec allège
Fenêtres en ensembles composés - 3 zones avec allège
Fenêtres en ensembles composés - 3 zones avec allège
Fenêtres en ensembles composés - 3 zones avec allège
    K.LINE

    Fenêtres en ensembles composés - 3 zones avec allège

    Dormant à rupture de pont thermique kline assemblé à coupes d’onglet. Dormant avec possibilité de couvre-joint et tapée rapportés. Drainage en façade (busette en option). Bavette d’appui (formant rejet d’eau) clippée après la pose du châssis. Ouvrant à frappe (française, oscillo-battant et soufflet). Ouvrant design extérieur Black (joint noir) ou Métal (parclose alu) à feuillure isolante (32 à 39 mm) assemblé à coupes d’onglet. Fixe avec parclosage intérieur ou extérieur. Étanchéité entre dormant et ouvrant assurée par deux joints de battement. Étanchéité à l’air renforcée dans les angles (dormant et ouvrant). Vitrage isolant de 24, 30, 42 ou 48 mm, avec intercalaire noir et remplissage argon. Large choix de montants (68, 85, 100, 150, 175 ou 200 mm) ou traverses. Large choix de renforts permettant de grandes dimensions selon les besoins d’inertie.
    Spécification
    • Un design alu fin et élégant. 2 esthétiques intérieures au choix : - Ouvrant Carré. - Ouvrant Galbé. 2 esthétiques extérieures au choix : - Design Black (joint noir). - Design Métal (parclose alu). Largeur de dormant et traverses réduite. Offre de poignées selon l’ouvrant. Avec le profil carré, possibilité d’utiliser les autres poignées du marché (hors offre K•LINE). Coloris de poignées : blanc, noir, aspect anodisé argent, aspect inox. Paumelles invisibles (option) disponible pour les vitrages de 24 et 30 mm d’épaisseur. Disponible en monocoloration ou bicoloration. Une gamme évolutive qui s’adapte à tous les types de projets et de mises en oeuvre (en neuf et rénovation). Simplicité de mise en oeuvre. Entretien et maintenance simplifiés. Possibilité de fixe parclosé par l’extérieur (montage par dévêtissement).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.klt-3zeca
    • Famille de produitsEnsembles composés
    • Groupe de produitsKL-CITY
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine double
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France