Publier vos produits
Espace Oak
Kährs

Espace Oak

Traduit par Google,
La finition à l'huile blanche de ce parquet monolame en chêne de la collection Grande laisse transparaître les teintes bleu-gris. Les planches entièrement fumées entraînent des variations de couleur distinctes entre les planches. Chaque planche est méticuleusement grattée à la main, ce qui rehausse l'aspect rustique du plancher. Le biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique.
Spécification
  • Kährs 20 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Smoked 201XCDEKFJKE280
Spécifications techniques
  • Réference unique.espaceoak584926
  • Famille de produitsKährs Supreme
  • Groupe de produitsGrande Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)20
  • Largeur (mm)2800
  • Profondeur (mm)260
En rapport
  • Matériel principalChêne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (24)