Publier vos produits
Hard Maple Cream
Kährs

Hard Maple Cream

Traduit par Google,
Les teintes blond cendré de ce plancher en érable dur à une seule bande de la collection Living créent une expression nette avec peu de nœuds et peu de variation de couleur. La finition en laque de soie donne au sol un aspect poli et fait ressortir le caractère naturel du bois. La finition uniforme protège le bois de l'usure quotidienne, sans ajouter de brillance artificielle.
Spécification
  • Kährs 7 mm Satin Lacquer 371016AP50KW 0
Spécifications techniques
  • Réference unique.hardmaplecream584979
  • Famille de produitsKährs Linnea
  • Groupe de produitsLiving Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)7
  • Largeur (mm)1225
  • Profondeur (mm)118
En rapport
  • Matériel principalBois
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (23)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)