Publier vos produits
Hard Maple Nebbia
Kährs

Hard Maple Nebbia

Traduit par Google,
Les tons gris clair de ce parquet en chêne à une lame de la collection Domani soulignent son expression rustique. Les nœuds et les fissures parsèment les planches, ce qui donne un effet magnifiquement vieilli rappelant le bois récupéré. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois. Le micro-biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique. Le grattage à la main améliore l'aspect usé du sol.
Spécification
  • Kährs 15 mm Oil Handscraped Brushed Microbevelled 4-sided 151XCDAPWBKW190
Spécifications techniques
  • Réference unique.hardmaplenebbia595731
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsDomani Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)1900
  • Profondeur (mm)190
En rapport
  • Matériel principalBois
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)
3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)