Publier vos produits
Oak Castello Rovere
Kährs

Oak Castello Rovere

Traduit par Google,
Ce parquet en chêne naturel et chaleureux de la collection Renaissance européenne est posé dans un motif classique et intemporel. Le biseautage assure un aspect et une sensation à motifs classiques. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois.
Spécification
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Bevelled 4-sided 151XACEKN1KW180
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakcastellorovere596854
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsEuropean Renaissance Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)1830
  • Profondeur (mm)305
En rapport
  • Matériel principalBois
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring